Asigură transmiterea datelor in timpul şi după incendiu pentru o perioadă de 120 min (according to EN50200)
Ecranarea dublă, de înaltă calitate, asigură o fiabilitate ridicată a transmisiei în zone încărcate electromagnetic
Domeniu de utilizare
În zonele industriale cu foc tehnologic
Zone ușor inflamabile sau cu risc de incendiu
Pentru instalare fixă.
Pentru utilizare la interior
Caracteristicile produsului
Disponibil cu conectori RJ45 sau M12D. Conectorul cu RJ45 îngust permite utilizarea în aparate cu densitate foarte mare de porturi, în timp ce protecția integrată împotriva vibrațiilor a conectorului M12 este potrivită pentru aplicațiile cu șocuri și vibrații.
EPIC® MH coax, modul cu 1 pol cu ecranare, contacte EPIC® H-D robuste cu diametru de 1,6 mm pentru transmiterea de semnale cu protecție CEM
Descrierea produsului
Conductor plin din cupru neizolat
Izolația conductorului: bazată pe Poliolefină
Fiecare conductor izolat este invelit cu o bandă specială (barieră anti-incendiu)
Torsadarea: perechi torsadate, ansamblu din 4 perechi
Izolație exterioară FRNC fără halogen și întârziere la propagarea flăcării, culoare: roșu (similar cu RAL3000)