ETHERLINE TRAIN FLEX Cat.6A 4x2x24/7 PE

Cod articol:2170908
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare4.307,91 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cabluri de ethernet conform cu EN 50264-3-1 Tip XM pentru cerințe ridicate în aplicații feroviare

ETHERLINE® TRAIN
  • Conform cu EN 50264-3-2 tip XM și EN 45545-2
  • Performanță cat. 5e până la 100/1000 MBit/sCat. 6A și Cat. 7 calificat pentru 10 GBit/s
Informații articol
  • Articol nr.: 2170908
  • Denumire articol: ETHERLINE TRAIN FLEX Cat.6A 4x2x24/7 PE
  • Numărul de perechi şi secţiunea (AWG): 4x2xAWG24/7
  • Diametru fir în mm: 1.4
  • Diametru exterior mm: 8.4
  • Index Cupru kg/1000: 38
  • Greutate (kg / km): 75
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Rezistență chimică bună
  • Rezistent la influențe mecanice în condiții dure de mediu
  • Domeniu de temperatură extins
  • Propagarea redusă a flăcării creșteprotecția împotriva pierderilor de viețiomenești și distrugerea de proprietăți încaz de incendiu
Domeniu de utilizare
  • Pentru utilizare în vehicule feroviare și autobuze, pentru pozare fixă sau aplicații în care poate apărea mișcare limitată
  • Potrivit pentru conectarea sistemelor de camere video, sisteme de informare / divertisment pentru pasageri, sisteme de bilete automate, etc
  • Utilizabil în zone contaminate cu uleiuri și în medii cu temperaturi ambiante ridicate
Caracteristicile produsului
  • Comportament la foc conform cu EN/IEC:- Fără halogeni, conform cu EN 60754-1- Fără gaze corozive, conform cu EN 60754-2- Fără fluor, conform cu EN 60684-2- Fără gaze toxice, conform cu EN 50305- Densitate redusă fum, conform cu EN 61034-2- Intârzierea propagării focului conform cu EN 60332-1-2- Intârzierea propagării focului conform cu EN 60332-3-25
  • Comportament la foc conform cu NF:- Toxicitatea gazelor, conform cu NF X 70-100- Densitate redusă fum, conform cu NF X 10-702- Intârzierea propagării focului conform cu NF C 32-070,Cat. C1 și C2
  • Proprietăți chimice:- Rezistență la uleiuri cf. cu EN 50264-1- Rezistență la combustibil cf. cu EN 50264-1- Rezistență la acizi cf. cu EN 50264-1- Rezistență la baze cf. cu EN 50264-1- Rezistență la ozon cf. cu EN 50264-3-2
Descrierea produsului
  • Conductor din 7 liţe împletite din cupru cositorit
  • Izolația conductorului: bazată pe Poliolefină
  • Cat.5e: SF/UTP - Ecran colectiv din tresă de cupru si folie aluminizată
  • Cat.6A/Cat.7: S/FTP - Ecran colectiv din tresă de cupru si ecran individual din folie aluminizată pentru perechi
  • manta exterioară: compus din polimer reticulat cu fascicul electronic, conform cu EN 104
  • Culoare manta exterioară: Negru
Norme de referință / aprobări
  • EN 50264-1
  • In acord cu IEC 61156-6
  • EN 45545-2 HL1, HL2, HL3
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent