ETHERLINE PN Cat.5 Y FLEX FC

Cod articol:2170886
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare880,92 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Estimat 1-2 zile
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Utilizare flexibilă

Cablu industrial de Ethernet Cat. 5, pentru utilizare flexibilă, pentru aplicații de PROFINET de tip B, design 2x2xAWG22/7, manta exterioară din PVC sau FRNC, aprobare UL
  • Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
  • Pentru aplicații Profinet
  • Utilizare flexibilă
Informații articol
  • Articol nr.: 2170886
  • Denumire articol: ETHERLINE® PN Cat.5 Y FLEX FC
  • Numărul de perechi şi secţiunea (AWG): 2 x 2 x AWG22/7
  • Diametru fir în mm: 1.5
  • Diametru exterior mm: 6.5
  • Index Cupru kg/1000: 31.3
  • Greutate (kg / km): 67
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Ecranat împotriva interferențelor
  • Pentru aplicații PROFINET tip B
  • Se poate utiliza pentru Ethernet Industrial , în medii industriale dure
  • Poate fi utilizat în încăperi uscate sau umede
  • 2 perechi: 10/100 Mbit/s pentru Industrial Ethernet
Domeniu de utilizare
  • Pentru cablare secundară şi terţiară conform EN 50173-3 ISO/IEC 24702
  • Pentru aplicații flexibile ( conductor cu 7 liţe )
  • Cablarea mașinilor, maşinilor-unelte, dispozitivelor și tablourilor de control
  • Potrivit pentru aplicaţii EtherCAT şi EtherNet/IP
Caracteristicile produsului
  • Întârzierea propagării focului, conform CSA FT4 UL "Vertical-Tray Flame Test"
  • Performanțe CAT.5
  • Varianta FRNC: fără halogen și cu întârziere la propagarea flăcării
  • Cablu proiectat Fast Connect (FC)
Descrierea produsului
  • Mănunchi de 7 fire cositorite
  • Izolație fire: Polietilenă sau polipropilenă
  • Mantaua interioară: PVC sau FRNC
  • Ecran colectiv cu tresă de cupru și din aluminiu pe suport de plastic
  • Izolație exterioară din PVC sau FRNC
  • Culoare: verde (RAL 6018)
  • Conductori torsadaţi în stea cu 4 colţuri
Norme de referință / aprobări
  • Cablul este certificat UL/CSA (CMG)
  • ETHERLINE®PN Cat.5 Y FLEX FC:ECOLAB®Standard industrial referitor la inovaţie şi profesionalism în curăţenie şi dezinfecţie
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent