Cabluri de magistrală pentru PROFIBUS-DP, -FMS și FIP, pentru diverse aplicaţii. De ex., disponibil cu conectare rapidă ( FC ) şi fără halogeni.
LAPP Kabel este membru al PROFIBUS User Organisation (PNO)
A de la Avansat, aici de la certificări UL şi CSA
Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
Informații articol
Articol nr.: 2170826
Denumire articol:
Numărul de perechi şi diametrul conductorilor (mm): 1 x 2 x 0.64
Pentru instalare fixă și ecranare electromagnetică maximă
Încăperi uscate sau umede
Reperele 2170233, 2170333, 2170820, 2170824, 2170826 sunt rezistente UV
Caracteristicile produsului
Aceste cabluri pot fi folosite pentru PROFIBUS-DP dar şi pentru PROFIBUS-FMS şi FIP
Bazat pe ratele de biți enumerate, în conformitate cu specificaţiile PNO, următoarele lungimi maxime ale cablurilor (cablu tip A, PROFIBUS-DP) pentru un segment BUS sunt acceptate: 93.75 kbit/s = 1200 m 187.5 kbit/s = 1000 m 500 kbit/s = 400 m 1.5 Mbit/s = 200 m 12.0 Mbit/s = 100 m
Descrierea produsului
FC: Fast Connect structură cablu
7-W: 7 fire, ex.pentru aplicaţii în medii cu vibraţii
PE: izolaţie exterioară din polietilenă, negru
P: PoliuretanH: fără halogen
"COMBI": transfer de date și alimentare într-un singur cablu
Norme de referință / aprobări
Conform: DIN 19245 and EN 50170, ex. SIEMENS SIMATIC NET, potrivit pentru FIP (Factory Instrumentation Protocol)