ETHERLINE CAT.5e 105 plus 2x2xAWG22/7

Cod articol:2170636
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.897,88 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu Ethernet aparținând categoriei 5e, clasa D pentru utilizare flexibilă

Cablu industrial de Ethernet Cat. 5, pentru utilizare flexibilă, pentru aplicații de PROFINET de tip B, design 2x2x2AWG22/7, pentru temperaturi ridicate până la 105°C
  • Pentru aplicații PROFINET
  • Domeniu de temperatură extins
  • Performanțe CAT.5
Informații articol
  • Articol nr.: 2170636
  • Denumire articol: ETHERLINE® Cat.5e 105 plus
  • Numărul de perechi şi secţiunea (AWG): 2x2xAWG22/7
  • Diametru fir în mm: 1.5
  • Diametru exterior mm: 6.2
  • Index Cupru kg/1000: 30.4
  • Greutate (kg / km): 59
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Nu este necesară protecţie suplimentară la supratemperatură
  • Rezistență la temperaturi mari
  • Pentru uz industrial
  • Ecranare de calitate înaltă pentruzone cu zgomot electromagnetic ridicat
  • 2 perechi: 10/100 Mbit/s pentru Industrial Ethernet
Domeniu de utilizare
  • pentru instalare în zone calde, ex. reductoare mecanice
  • Potrivit pentru utilizare fixă sau ocazional flexibilă în zone cu temperaturi ridicate
  • Potrivit pentru aplicaţii EtherCAT şi EtherNet/IP
  • Cablarea mașinilor, maşinilor-unelte, dispozitivelor și tablourilor de control
Caracteristicile produsului
  • Protecţie EMC optimă
  • În regim permanent până la +105°C, temporar până la +120°C
Descrierea produsului
  • Conductor multifilar din 7 fire
  • Izolație conductor: PE
  • Ecran colectiv cu tresă de cupru și din aluminiu pe suport de plastic
  • Izolație exterioară: bazată pe TPE (termoplastic elastomer)
  • Culoare: verde (RAL 6018)
  • Codul de culoare conform cu PROFINET pentru aplicații Cat.5
Norme de referință / aprobări
  • In acord cu IEC 61156-5
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent