Cablu de date Cat.7, clasa F - testat până la o valoare de 1000 MHz
Cablul LAN poate fi utilizat în locuri cu o densitate mare de aparate finale, de exemplu în clădiri cu destinație administrativă. El transmite semnalele digitale și analogice.
Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
Informații articol
Articol nr.: 2170634
Denumire articol:
Numărul de perechi şi secţiunea (AWG): 2 x (4 x 2 x AWG23/1)
Cabluri LAN pentru cablare structurată în clădiri, conf. EN 50173 şi ISO/IEC 11801
Domeniu de utilizare
Pentru folosire unde densitatea de terminale este foarte mare, ex. cablarea birourilor în zona terţiară ( în pardoseală )
Lungimea cablului în zone terțe (suprafață orizontală, podea) nu trebuie să depășească 100 m, conform cu standardele ISO / IEC 11801 și EN 50173 (90 m canalul de cablu + 10 m în zona de lucru)
Caracteristicile produsului
Transferul de semnale digitale și analogice
Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2 şi testul de foc în mănunchi conform IEC 60332-3-24