Cablu Ethernet categoria 6A, clasa EA pentru utilizare cu flexibilitate ridicată cu manta interioară FC - testat până la o valoare de 500 MHz
Cablu industrial de Ethernet Cat. 6A pentru utilizare cu flexibilitate ridicată, în aplicații tip lanţ port cablu, 4 perechi, înveliș exterior din PVC sau PUR cu aprobare UL, 4x2xAWG24/7
CAT.6A pentru lanț portcablu, potrivit pentru 10Gbit/s
Pentru aplicații PROFINET cu 4 perechi
Pregătirea rapidă șşi ușşoară a cablurilor
Informații articol
Articol nr.: 2170590
Denumire articol:
Numărul de perechi şi secţiunea (AWG): 4x2xAWG24/7
Ecranare de calitate înaltă pentruzone cu zgomot electromagnetic ridicat
4 perechi : 100Mbit/s până la 10 Gbit/s pentru Ethernet Industrial
Pentru utilizare in lanț portcablu și părţi în mişcare ale maşinilor, în încăperi umede sau uscate
Se poate utiliza pentru Ethernet Industrial , în medii industriale dure
Domeniu de utilizare
Pentru aplicații foarte flexibile (ex. lanț portcablu)
Cablarea mașinilor, maşinilor-unelte, dispozitivelor și tablourilor de control
Potrivit pentru aplicaţii EtherCAT şi EtherNet/IP
Caracteristicile produsului
Izolaţia exterioară din PUR este foarte rezistentă la uleiuri minerale și la abraziune
Rezistent la ulei conform IEC 60811-2-1
CAT.6A pentru lanț portcablu, potrivit pentru 10Gbit/s
Conform CAT.6A, ISO/IEC 11801 şi EN 50173
Descrierea produsului
Conductor cu 7 liţe de cupru neizolat
Izolația conductorului: bazată pe Poliolefină
SF/UTP: Împletitură din fire de cupru zincate și ecranare totală, caserată cu folie de aluminiu, 2 fire pentru fiecare pereche, 4 perechi torsadate cu separator încrucișat
Izolație exterioară: PUR, fără halogen/PVC
Culoare: verde (RAL 6018)
Mantaua interioară: compus fără halogen
Norme de referință / aprobări
In acord cu IEC 61156-6
Pentru aprobări UL, a se consulta Fișa cu date tehnice