4 perechi : 100Mbit/s până la 10 Gbit/s pentru Ethernet Industrial
Ecranat împotriva interferențelor
Se poate utiliza pentru Ethernet Industrial , în medii industriale dure
Poate fi utilizat în încăperi uscate sau umede
Domeniu de utilizare
Pentru cablare secundară şi terţiară conform EN 50173-3 ISO/IEC 24702
Pentru aplicații flexibile ( conductor cu 7 liţe )
Cablarea mașinilor, maşinilor-unelte, dispozitivelor și tablourilor de control
Potrivit pentru aplicaţii EtherCAT şi EtherNet/IP
Caracteristicile produsului
CAT.6A pentru aplicații flexibile, potrivit pentru 10Gbit/s
Conform CAT.6A, ISO/IEC 11801 şi EN 50173
Ecranarea dublă, de înaltă calitate, asigură o fiabilitate ridicată a transmisiei în zone încărcate electromagnetic
izolație exterioară din PVC rezistent la ulei permite folosirea în mediu industrial
Izolaţie exterioară FRNC robust și fără halogen
Descrierea produsului
Conductor cu 7 liţe de cupru neizolat
Izolație conductor: PE
SF/UTP: Împletitură din fire de cupru zincate și ecranare totală, caserată cu folie de aluminiu, 2 fire pentru fiecare pereche, 4 perechi torsadate cu separator încrucișat
Izolație exterioară din PVC sau FRNC
Culoare: verde (RAL 6018)
Mantaua interioară: compus fără halogen
Norme de referință / aprobări
Pentru aprobări UL, a se consulta Fișa cu date tehnice