Se poate utiliza pentru Ethernet Industrial , în medii industriale dure
4 perechi : 100Mbit/s până la 10 Gbit/s pentru Ethernet Industrial
Domeniu de utilizare
Cablarea mașinilor, maşinilor-unelte, dispozitivelor și tablourilor de control
Potrivit pentru aplicaţii EtherCAT şi EtherNet/IP
Pentru cablare secundară şi terţiară conform EN 50173-3 ISO/IEC 24702
Caracteristicile produsului
Izolaţia exterioară din PUR este foarte rezistentă la uleiuri minerale și la abraziune
Izolaţie exterioară FRNC robust și fără halogen
Mantaua din PVC rezistent la ulei permite folosirea în mediu industrial
Ecranarea dublă, de înaltă calitate, asigură o fiabilitate ridicată a transmisiei în zone încărcate electromagnetic
Descrierea produsului
Fire din cupru masiv AWG 23
Izolația conductorului realizată din PE (polietilenă)
SF/UTP: Împletitură din fire de cupru zincate și ecranare totală, caserată cu folie de aluminiu, 2 fire pentru fiecare pereche, 4 perechi torsadate cu separator încrucișat
Culoare: verde (RAL 6018)
Mantaua interioară: compus fără halogen
Norme de referință / aprobări
Pentru aprobări UL, a se consulta Fișa cu date tehnice