Cablu de magistrală pentru PROFIBUS-DP, -FMS și FIP. HIBRID: Transmitere date + sursă de alimentare. Cu întârzierea propagării focului, rezistent la uleiuri și fără halogeni. Domeniul de temperatură între -40°C și +70°C
Informații articol
Articol nr.: 2170495
Denumire articol:
Numărul de perechi şi diametrul conductorilor (mm): 1 x 2 x 0.64 Ø + 4 x 1.5 mm²
Cablurile se pot folosi pentru PROFIBUS-DP precum și pentru PROFIBUS-FMS sau FIP
Pentru utilizare acolo unde este necesară combinarea proprietăților izolațiilor fără halogen cu proprietățile similare poliuretanului și îmbunătățirea rezistenței la foc.
Pentru aplicaţii extrem de flexibile (lanţuri de tracţiune, piese de mașină care se mișcă frecvent)
Domeniu de utilizare
PROFIBUS DP (conform DIN 19245 şi EN 50170, pentru SIEMENS SIMATIC® NET, potrivit şi pentru FIP - Factory Instrumentation Protocol).
Caracteristicile produsului
HYBRID: cablu pentru transfer de date și alimentare
Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
Descrierea produsului
1 x 2 x 0,64: roșu, verde 4 x 1,5 (AWG16): negru cu cifre de culoare albă