Cablu pentru Ethernet industrial cat.7 pentru efort de torsiune (±180°); 4 perechi; înveliș exterior PUR cu omologare CMX; construcție 4x2xAWG24/7;PROFINET tip C
pentru aplicații de torsiune (±180°)
Pentru aplicații PROFINET cu 4 perechi
Cat.7 calificat pentru 10Gbit/s
Informații articol
Articol nr.: 2170481
Denumire articol:
Numărul de perechi şi secţiunea (AWG): 4x2xAWG24/7
Aplicaţii cu Industrial Ethernet, ex. PROFINET cu instalare fixă, flexibilă , sau torsiune
Ecranare de calitate înaltă pentruzone cu zgomot electromagnetic ridicat
Se poate utiliza pentru Ethernet Industrial , în medii industriale dure
4 perechi : 100Mbit/s până la 10 Gbit/s pentru Ethernet Industrial
Domeniu de utilizare
Pentru cablare secundară şi terţiară conform EN 50173-3 ISO/IEC 24702
Cablarea mașinilor, maşinilor-unelte, dispozitivelor și tablourilor de control
Lungimea maximă a cablului pentru 100 Mbit/s este de 85 mLungimea maximă a cablului pentru 10 Gbit/s este de 85 m
Potrivit pentru aplicaţii EtherCAT şi EtherNet/IP
Caracteristicile produsului
Fără halogeni conform IEC 60754-1
Rezistent la ulei conform IEC 60811-2-1
Cablu potrivit pentru utilizare cu torsiune. Testat pentru un număr de până la 5 milioane de cicluri de îndoire și o deplasare dreapta/stânga de 180 ° pe metru
Ecranarea dublă, de înaltă calitate, asigură o fiabilitate ridicată a transmisiei în zone încărcate electromagnetic
Descrierea produsului
Conductor din 7 liţe împletite din cupru cositorit
Izolația conductorului realizată din PE (polietilenă)
S/FTP: ecran colectiv din împletitură de cupru, perechi ecranate individual cu folie aluminizată