Abonează-te la newsletter!
Ai nevoie de ajutor?
Urmărește-ne
Calitate fără compromisuri, în lumea întregă!
Meniu principal
Beneficiați de transport gratuit!
Coșul tău este momentan gol
Mărește Click pentru a mări / ETHERLINE Cat. 7 HPozare fixăEconomisește 0Cod articol:2170476 Lungime/Unitate: 100m 100m 500m 1000m Variantă 100m - 2.398,70 lei500m - 11.993,50 lei1000m - 23.986,98 lei Preț (TVA incl.): Preț de vânzare2.398,70 lei / TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii Stoc: Disponibil la comandă Cantitate: Adaugă în coș Acest articol reprezintă o achiziție recurentă sau amânată. Continuând, îmi exprim acordul cu politica de anulare și vă autorizez să debitați automat metoda mea de plată la prețurile, frecvențele și datele precizate, până când comanda mea este onorată sau o anulez, dacă acest lucru este permis. Distribuie acest articol Descriere Pozare fixăCablu industrial de Ethernet Cat. 7 pentru montare fixă; fără halogeni, manta exterioară din PVC sau PUR, design 4x2xAWG22/1 Cablu pentru internet industrial Pentru aplicații PROFINET cu 4 perechi Cat.7 calificat pentru 10Gbit/s Informații articol Articol nr.: 2170476 Denumire articol: Numărul de perechi şi secţiunea (AWG): 4 x 2 x AWG22/1 Diametru fir în mm: 1.5 Diametru exterior mm: 8.7 Index Cupru (kg/km): 53 Greutate (kg / km): 99 informații despre produs (PDF) Fișă tehnicăBeneficii Poate fi utilizat în încăperi uscate sau umede Ecranat împotriva interferențelor Se poate utiliza pentru Ethernet Industrial , în medii industriale dure 4 perechi : 100Mbit/s până la 10 Gbit/s pentru Ethernet Industrial Domeniu de utilizare Pentru cablare secundară şi terţiară conform EN 50173-3 ISO/IEC 24702 Cablarea mașinilor, maşinilor-unelte, dispozitivelor și tablourilor de control lungimea maximă a cablului pentru 100 Mbit/s până la 10 Gbit/s este de 100 m Potrivit pentru aplicaţii EtherCAT şi EtherNet/IP Caracteristicile produsului Izolaţia exterioară din PUR este foarte rezistentă la uleiuri minerale și la abraziune Izolație exterioară robustă, fără halogen Mantaua din PVC rezistent la ulei permite folosirea în mediu industrial Ecranarea dublă, de înaltă calitate, asigură o fiabilitate ridicată a transmisiei în zone încărcate electromagnetic Descrierea produsului Conductor plin din cupru neizolat AWG 22 Izolația conductorului realizată din PE (polietilenă) S/FTP: ecran colectiv din împletitură de cupru, perechi ecranate individual cu folie aluminizată Culoare: verde (RAL 6018) Norme de referință / aprobăriConstrucție Vezi mai multe
Pozare fixă
TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii
Fișă tehnică