ETHERLINE ROBUST PN Cat.7

Cod articol:2170452
filler

Lungime/Unitate: 305m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare5.278,49 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Utilizare flexibilă

Cablu industrial de Ethernet pentru industria alimentară, Cat. 5e și Cat. 7 pentru PROFINET de tip B, manta exterioară din TPE fără halogeni, pentru medii dure.
  • Pentru aplicații PROFINET
  • Rezistență chimică bună
Informații articol
  • Articol nr.: 2170452
  • Denumire articol: ETHERLINE® ROBUST PN Cat.7
  • Numărul de perechi şi secţiunea (AWG): 4x2xAWG23/7
  • Diametru fir în mm: 1.5
  • Diametru exterior mm: 8.7
  • Index Cupru kg/1000: 48
  • Greutate (kg / km): 75
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Rezistenţa la factori climatici, ozon, UV şi domeniul larg de temperatură, asigură o gamă largă de aplicaţii posibile, în interior sau exterior
  • Rezistent la contactul cu grăsimi animale, vegetale sau sintetice , uleiuri, vaseline, cerurişi emulsiile acestora în soluţie apoasă
  • Rezistență bună la compușii de amoniac și biogaz
  • Rezistent la apă caldă și apă rece, precum și la agenți de curățare și agenți de răcire
  • Potrivit pentru curățarea cu aburi
Domeniu de utilizare
  • Industria constructoare de maşini, spălătorii inclusiv auto, industrie chimică, staţii de tratare,...
  • Pentru aplicații flexibile ( conductor cu 7 liţe )
  • Industria alimentară, în special la producerea și procesarea produselor lactate și din carne
  • Pentru cablare secundară şi terţiară conform EN 50173-3 ISO/IEC 24702
Caracteristicile produsului
  • Materiale fără halogen
  • Rezistență chimică bună pentru fluide hidraulice pe bază de ester
  • Rezistent la ozon conform cu EN 50396
  • Rezistent UV conform cu ISO 4892-2
  • Densitate redusă a fumului conform IEC 61034-2
Descrierea produsului
  • Conductor cu 7 liţe de cupru neizolat
  • Izolația conductorului: bazată pe Poliolefină
  • Ecranare: acoperire cu tresă din lițe de cupru stanate
  • Izolaţie exterioară din TPE special
  • Culoare: negru
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent