Conductori AS-INTERFACE pentru sisteme de rețele de câmp
Comunicare la nivel de senzor/dispozitiv de acționare. Fără halogen (cauciuc), omologare UL (versiunea PVC), rezistent la ulei (versiunea TPE). Interval de temperatură între -40 °C și +90 °C
LD = distanță mare (Long Distance)
Informații articol
Articol nr.: 2170371
Denumire articol:
Culoarea mantalei exterioare: galben
Utilizare:
Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 2 x 2,5
Noul cablu BUS ASI LD 2 x 2.5 (Long Distance) permite conectarea modulelor aflate la distanţă mai mare sau reducerea tensiunii surselor AS-I. BUS ASI LD 2 este compatibil cu versiunea 1.5
Variantele cu cauciuc sunt fără halogeni
Domeniu de utilizare
Comunicare la nivel de senzor/actuator
Pentru instalare fixă precum și ocazional flexibil, fără efort de tracţiune, fără mişcări repetitive
Versiunea TPE are o manta exterioară rezistentă la ulei. Este potrivit pentru zone ude, particular zone răcite cu emulsii apă-ulei
UNITRONIC® Fieldbuscablare senzor-/actuator
Caracteristicile produsului
Datele şi alimentarea sunt transmise printr-un cablu neecranat plat codificat prin forma geometrică ( impiedică inversarea polarităţii )
Contactul cu conductorul se face în modulele AS-I prin tehnologia de "piercing"
Senzorii sunt conectaţi de modulele AS-I folosind cabluri rotunde destinate senzorilor
Descrierea produsului
Conductor: lițe fine din cupru stanat
Izolația conductorului: albastru și maro
Material izolaţie exterioară: Cauciuc (G), elastomer termoplastic fără halogen (TPE) PVC