UNITRONIC BUS DN THIN FRNC

Cod articol:2170341
filler

Lungime/Unitate: 152m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare2.072,59 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cabluri pentru magistrale de date DeviceNet, bazate pe tehnologia CAN

DeviceNet conectează senzori, drive-uri și PLC-uri. Aprobat de Germanischer Lloyd și UL/CSA. Domeniul de temperatură între -25°C și +80°C
Informații articol
  • Articol nr.: 2170341
  • Denumire articol: UNITRONIC® BUS DN THIN FRNC
  • Numărul de perechi şi secţiunea (AWG): 1x2xAWG24 + 1x2xAWG22
  • Diametru exterior [mm]: 6.9
  • Index Cupru (kg/km): 33.4
  • Greutate (kg / km): 69.5
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
Domeniu de utilizare
  • Pozare fixă
  • DeviceNet™ conectează dispozitive, ex.limitatoare, comutatoare fotoelectrice,electroventile, startere, drivere, PLC-uri,etc.
Caracteristicile produsului
  • Bazat pe tehnologia CAN (Controller Area Network)
  • Lungimea permisă a cablurilor variază în funcție de rata de date și grosimea cablului
  • Rezistent la uleiuri
  • Varianta FRNC: fără halogen și cu întârziere la propagarea flăcării
  • Vezi fișa tehnică pentru mai multe detalii
Descrierea produsului
  • Înveliș exterior: FRNC sau PVC
  • Izolație fire: Foam Skin
  • Liță din cupru, zincată
  • Ecran din ţesătură din liţe de cupru cositorit, cu fir de drenă.
Norme de referință / aprobări
  • Certificare CMG UL/CSA 75°C sau PLTC, Sun Res
  • variantă FRNC cu certificare suplimentarăGermanischer Lloyd
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent