Cabluri PROFIBUS, pentru aplicații care țin de automatizarea proceselor de fabricaţie
Pentru conectarea senzorilor și actuatorilor în aplicațiile de automatizare, inclusiv în zonele cu risc de explozie. Domeniul de temperatură între -30°C și +80°C
PA = Automatizarea procesului
Variantă cu UL/CSA CMG
Informații articol
Articol nr.: 2170335
Denumire articol:
Numărul de perechi şi diametrul conductoarelor (mm): 1 x 2 x 1
Versiunea pentru conexiunea FC este rezistentă la ulei şi UV
Domeniu de utilizare
Aplicații cu procese automatizate pentru conectarea senzorilor și actuatorilor - inclusiv in zone periculoase cu risc de explozie
Pozare fixă
Caracteristicile produsului
Rata de biți = 31.25 kbit/s. Transferul printehnologia RS485 este posibil, dar rata de biți este limitată la 1.5 Mbit/s
Lungimea maximă a cablului depinde de mai mulţi factori (ex. Nivelul de tensiune, curentul absorbit )
Date tehnice: vezi datele generale despre "UNITRONIC® Bus Cables"
Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
Descrierea produsului
UNITRONIC R BUS PA (albastru/negru)Conductori torsadaţi, cod de culori: roșuși verde, tresă de cupru, izolație PVC,culoare: albastru (zona de siguranțăintrinsecă), culoare: negru (in afara zoneide siguranță intrinsecă)
UNITRONIC R BUS PA FC (BU/BK)Conductor solid, certifi catUL/CSA CMGcablu proiectat „Fast Connect”, fapt cepermite conectare rapidă cu conectori IDC(Insulation Displacement Connection)
Norme de referință / aprobări
PROFIBUS® PA este standardizat în EN 50170 precum PROFIBUS® DP și PROFIBUS® FMS
Tehnologia de transfer pentru PROFIBUS-PA conform cu standardul internațional IEC 61158-2