Cu întârziere mărită la propagarea focului, cablu PROFIBUS extrem de flexibil, pentru aplicații de torsiune
Cablu de magistrală pentru PROFIBUS-DP, -FMS și FIP. Pentru eforturi de torsiune, de ex. robot; ± 180° per 1 m, fără halogeni, cu întârzierea propagării focului. Domeniul de temperatură de la -25°C la 75°C
Informații articol
Articol nr.: 2170332
Denumire articol:
Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 1 x 2 x 0.38
Cablurile se pot folosi pentru PROFIBUS-DP precum și pentru PROFIBUS-FMS sau FIP
Pentru utilizare acolo unde este necesară combinarea proprietăților izolațiilor fără halogen cu proprietățile similare poliuretanului și îmbunătățirea rezistenței la foc.
Domeniu de utilizare
PROFIBUS DP (conform DIN 19245 şi EN 50170, pentru SIEMENS SIMATIC® NET, potrivit şi pentru FIP - Factory Instrumentation Protocol).
Caracteristicile produsului
TORSION: pentru efort de torsiune, ex. Aplicaţii de roboţi, ± 180° per 1 m
Fără halogen
Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
Bazat pe ratele de biți enumerate, în conformitate cu specificaţiile PNO, următoarele lungimi maxime ale cablurilor (cablu tip A, PROFIBUS-DP) pentru un segment BUS sunt acceptate: 93.75 kbit/s = 1200 m 187.5 kbit/s = 1000 m 500 kbit/s = 400 m 1.5 Mbit/s = 200 m 12.0 Mbit/s = 100 m
Descrierea produsului
Conductor din liţe de cupru
Izolația conductorului: PE
Ecran colectiv cu tresă de cupru și din aluminiu pe suport de plastic