UNITRONIC BUS PB FD P FC 1X2X0,64

Cod articol:2170322
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.221,77 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu PROFIBUS extrem de flexibil, fără halogen - proiectat în sistem Fast Connect, cu certificare UL/CSA

Cablu de magistrală pentru PROFIBUS-DP, -FMS și FIP. Conectare rapidă, cu întârzierea propagării focului, rezistent la uleiuri. Domeniul de temperatură între -40°C și +80°C
Informații articol
  • Articol nr.: 2170322
  • Denumire articol: UNITRONIC® BUS PB FD P FC
  • Numărul de perechi şi diametrul conductorilor (mm): 1 x 2 x 0.64
  • Diametru exterior [mm]: 8
  • Index Cupru (kg/km): 26
  • Greutate (kg / km): 79
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Cablurile se pot folosi pentru PROFIBUS-DP precum și pentru PROFIBUS-FMS sau FIP
  • Cablu proiectat Fast Connect (FC)
Domeniu de utilizare
  • PROFIBUS DP (conform DIN 19245 şi EN 50170, pentru SIEMENS SIMATIC® NET, potrivit şi pentru FIP - Factory Instrumentation Protocol).
  • Pentru aplicaţii extrem de flexibile (lanţuri de tracţiune, piese de mașină care se mișcă frecvent)
Caracteristicile produsului
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
  • Rezistent la ulei
  • Bazat pe ratele de biți enumerate, în conformitate cu specificaţiile PNO, următoarele lungimi maxime ale cablurilor (cablu tip A, PROFIBUS-DP) pentru un segment BUS sunt acceptate: 93.75 kbit/s = 1200 m 187.5 kbit/s = 1000 m 500 kbit/s = 400 m 1.5 Mbit/s = 200 m 12.0 Mbit/s = 100 m
Descrierea produsului
  • Conductor din liţe de cupru
  • Izolaţia conductorilor: Foam Skin (O2YS)
  • Ecran colectiv cu tresă de cupru și din aluminiu pe suport de plastic
  • Manta interioară Fast Connect: PVC, natural
  • Izolaţie exterioară: PUR, violet (RAL 4001)
Norme de referință / aprobări
  • Certificare: UL/CSA tip CMX conform cu UL 444 şi CSA C22.2 nr. 214
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent