Conductori AS-INTERFACE extrem de flexibili, pentru sisteme de rețele de câmp
Pentru comunicare la nivelul senzorului/actuatorului. Fără halogen (poliuretan), aprobare UL, rezistent la uleiuri (TPE). Domeniul de temperatură între -40°C și +105°C (TPE)
FD = potrivit pentru lanț portcablu
"LD" = distanță mare (Long Distance)
Informații articol
Articol nr.: 2170317
Denumire articol:
Culoarea mantalei exterioare: galben
Utilizare:
Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 2 x 2,5
Pentru aplicaţii extrem de flexibile (lanţuri de tracţiune, piese de mașină care se mișcă frecvent)
Rezistență mare la uleiuri
Noul cablu BUS ASI LD 2 x 2.5 (Long Distance) permite conectarea modulelor aflate la distanţă mai mare sau reducerea tensiunii surselor AS-I. BUS ASI LD 2 este compatibil cu versiunea 1.5
Domeniu de utilizare
Comunicare la nivel de senzor/actuator
UNITRONIC® Fieldbuscablare senzor-/actuator
Caracteristicile produsului
Datele şi alimentarea sunt transmise printr-un cablu neecranat plat codificat prin forma geometrică ( impiedică inversarea polarităţii )
Contactul cu conductorul se face în modulele AS-I prin tehnologia de "piercing"
Senzorii sunt conectaţi de modulele AS-I folosind cabluri rotunde destinate senzorilor
Versiunile PUR sunt fără halogeni și conforme cu IEC 60754-1
Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2, UL FT-2 flame test