ETHERLINE H FLEX CAT.5e 4X2XAWG26/7

Cod articol:2170299
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare725,35 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu Ethernet aparţinând categoriei 5e, clasa D pentru utilizare flexibilă - testat până la o valoare de 100 MHz

Cablu industrial de Ethernet Cat. 5e pentru utilizare flexibilă; manta exterioară din compuşi fără halogeni sau din PUR (cu aprobare AWM), design 2 sau 4 x2xAWG26/7
  • Cablu pentru internet industrial
  • Cat.5e
  • Doar pentru patch-cable, max. 60m
Informații articol
  • Articol nr.: 2170299
  • Denumire articol: ETHERLINE® H Flex CAT.5e
  • Numărul de perechi şi secţiunea (AWG): 4 x 2 x AWG26/7
  • Diametru fir în mm: 1
  • Diametru exterior mm: 6.1
  • Index Cupru kg/1000: 25
  • Greutate (kg / km): 48
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • cablurile cu izolaţie de PUR : 1000 V UL - pentru instalare lângă cabluri de forţă
  • Comunicare neîntreruptă de la senzor/actuator la rețeaua de internet
  • Ecranat împotriva interferențelor
  • Poate fi utilizat în încăperi uscate sau umede
  • Se poate utiliza pentru Ethernet Industrial , în medii industriale dure
Domeniu de utilizare
  • 2 perechi: 10/100 Mbit/s pentru Industrial Ethernet
  • Pentru aplicații flexibile ( conductor cu 7 liţe )
  • Doar pentru patch-cable, max. 60m
  • Potrivit pentru aplicaţii EtherCAT şi EtherNet/IP
  • 4 perechi: 10/100/1000 Mbit/s pentruIndustrial Ethernet
Caracteristicile produsului
  • Ecranarea dublă, de înaltă calitate, asigură o fiabilitate ridicată a transmisiei în zone încărcate electromagnetic
  • Izolaţia exterioară din PUR este foarte rezistentă la uleiuri minerale și la abraziune
Descrierea produsului
  • SF/UTP: perechi torsadate cu ecran general din folie aluminizată şi ţesătură din liţe de cupru cositorit
  • Izolația conductorului realizată din spumă
  • Conductor multifilar din 7 liţe
  • Înveliș exterior ca variantă de execuție din PVC, PUR sau LSZH
  • Culoare: albastru acvatic (asemănător RAL 5021)
  • Versiune cu 2 sau 4 perechi
  • mantaua din PVC : verde ( conform RAL 6018)
Norme de referință / aprobări
  • PVC versiune cu certificare UL/CSA (CMX)
  • Versiune PUR: UL AWM Style 21576
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
  • Fără halogen conform cu IEC 60754-1 (cantitatea de gaze acide cu halogeni) Corozivitatea gazelor de ardere conform cu IEC 60754-2 (gradul de aciditate)
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent