ETHERLINE FD P Cat.5e 2x2x26/19AWG

Cod articol:2170289
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.016,74 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu Ethernet aparţinând categoriei 5e, clasa D pentru utilizare în lanţuri port cablu - testat până la o valoare de 100 MHz

Cablu industrial de Ethernet Cat. 5e pentru utilizare cu flexibilitate ridicată; manta exterioară din PUR (cu aprobare AWM), design 2 sau 4 x2xAWG26/19
  • Cablu pentru internet industrial
  • Pentru aplicații foarte flexibile
  • Doar pentru patch-cable, max. 60m
Informații articol
  • Articol nr.: 2170289
  • Denumire articol: ETHERLINE® FD P CAT.5e
  • Numărul de perechi şi secţiunea (AWG): 2 x 2 x AWG26/19
  • Diametru fir în mm: 1
  • Diametru exterior mm: 5.9
  • Index Cupru kg/1000: 20
  • Greutate (kg / km): 48
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • cablurile cu izolaţie de PUR : 1000 V UL - pentru instalare lângă cabluri de forţă
  • Ecranat împotriva interferențelor
  • Comunicare neîntreruptă de la senzor/actuator la rețeaua de internet
  • Pentru uz industrial
  • Poate fi utilizat în încăperi uscate sau umede
Domeniu de utilizare
  • 2 perechi: 10/100 Mbit/s pentru Industrial Ethernet
  • Doar pentru patch-cable, max. 60m
  • Aplicații lanț portcablu
  • Potrivit pentru aplicaţii EtherCAT şi EtherNet/IP
  • 4 perechi: 10/100/1000 Mbit/s pentruIndustrial Ethernet
Caracteristicile produsului
  • Ecranare de calitate înaltă pentruzone cu zgomot electromagnetic ridicat
  • Izolație exterioară fără halogen
  • cablurile cu izolaţie de PUR : 1000 V UL - pentru instalare lângă cabluri de forţă
Descrierea produsului
  • Culoare: albastru acvatic (asemănător RAL 5021)
  • Conductor de cupru 26AWG (19 x 0.10), (0.14 mm²)
  • Mantaua interioară: elastomer termoplastic,fără halogen
  • Ecranare: acoperire cu tresă din lițe de cupru stanate
  • Izolație exterioară din PUR
  • Versiune cu 2 sau 4 perechi
Norme de referință / aprobări
  • UL AWM Style 21576
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
  • fără halogen conform cu VDE 0472-815
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent