Cablu Ethernet aparţinând categoriei 5e, clasa D pentru pozare fixă - testat până la o valoare de 100 MHz
Cablu industrial de Ethernet Cat. 5e pentru montare fixă; manta exterioară din compuşi fără halogeni sau PUR (cu aprobare AWM) , design 2 sau 4 x2xAWG24/1
Cablu pentru internet industrial
Cat.5e
Informații articol
Articol nr.: 2170280
Denumire articol: ETHERLINE® H CAT.5e
Numărul de perechi şi secţiunea (AWG): 2 x 2 x AWG24/1
Ecranarea dublă, de înaltă calitate, asigură o fiabilitate ridicată a transmisiei în zone încărcate electromagnetic
Izolaţia exterioară din PUR este foarte rezistentă la uleiuri minerale și la abraziune
Izolație exterioară fără halogen
Descrierea produsului
Conductor plin
Izolația conductorului realizată din spumă
SF/UTP: perechi torsadate cu ecran general din folie aluminizată şi ţesătură din liţe de cupru cositorit
Mantaua exterioară din PUR sau LSZH
Culoare: albastru acvatic (asemănător RAL 5021)
Versiune cu 2 sau 4 perechi
Norme de referință / aprobări
Versiune PUR: UL AWM Style 21576
Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
Fără halogen conform cu IEC 60754-1 (cantitatea de gaze acide cu halogeni) Corozivitatea gazelor de ardere conform cu IEC 60754-2 (gradul de aciditate)