Utilizat în automatizarea clădirilor, pentru controlul iluminatului, încălzirii, aerului condiționat, orologerie etc., în gama de temperatură de la -30°C la +70°C
- EIB / European Installation Bus
- KNX/ comunicaţii în managementul clădirilor
- Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
Informații articol
- Articol nr.: 2170241
- Denumire articol: UNITRONIC® BUS EIB H
- Numărul perechilor şi secţiunea (mm²) / diametru (mm): 2 x 2 x 0.8
- Diametru exterior [mm]: 6.6
- Index Cupru (kg/km): 21
- Greutate (kg / m): 54
- informații despre produs (PDF)
Fișă tehnică
Declarație de performanță
BeneficiiDomeniu de utilizare
- Produsul este destinat utilizării înmanagementul cladirilor, ex. controluldescentralizat al iluminatului, încălzirii,aerului condiţionat, ventilaţie, control acces, sisteme de siguranţă, etc
- Cablul poate fi pozat în sau pe tencuială, în tuburi, ţevi, în mediu uscat, umed sau ud
- Instalaţiile cu EIB constau în senzori ( bariere optice,comutatoare, termostate, timere,...) Şi actuatoare ( motoare, încălzitoare, ventilatoare, iluminat....)
- Tehnologia KNX a fost creată ţinând cont de 3 standarde europene de magistrale: EIP, EHS, Batibus ( HVAC)
Caracteristicile produsului
- Transmisie de date serială
- Cablul EIB a fost testat în baie de apă la 4kv ( un minut)
Descrierea produsului
- Cablu pentru instalare fixă, ecranat, pe baza tipului J-Y (ST) Y conform DIN VDE 0815
- UNITRONIC® BUS EIB, conductori monofilari din cupru, 2 x 2 x 0,8 mm, torsadaţi: izolaţie roşu/negru, galben/alb. Ecran din folie de plastic aluminizat, cu fir de drenă. Izolaţia exterioară din PVC verde (RAL 6017)
- UNITRONIC® BUS EIB COMBI: cu trei conductori pentru alimentarea dispozitivelor conectate pe magistrală, 3x1,5 mmp ( albastru, nefru, verde/galben ). Perechile de date sunt ecranate separat. Ecran general din folie de plastic aluminizată.
Norme de referință / aprobăriConstrucție