UNITRONIC BUS EIB 2x2x0.8

Cod articol:2170240
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare404,70 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Utilizat în automatizarea clădirilor, pentru controlul iluminatului, încălzirii, aerului condiționat, orologerie etc., în gama de temperatură de la -30°C la +70°C
  • EIB / European Installation Bus
  • KNX/ comunicaţii în managementul clădirilor
  • Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
Informații articol
  • Articol nr.: 2170240
  • Denumire articol: UNITRONIC® BUS EIB
  • Numărul perechilor şi secţiunea (mm²) / diametru (mm): 2 x 2 x 0.8
  • Diametru exterior [mm]: 6.6
  • Index Cupru (kg/km): 21
  • Greutate (kg / m): 54
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică
Declarație de performanță

Beneficii
Domeniu de utilizare
  • Produsul este destinat utilizării înmanagementul cladirilor, ex. controluldescentralizat al iluminatului, încălzirii,aerului condiţionat, ventilaţie, control acces, sisteme de siguranţă, etc
  • Cablul poate fi pozat în sau pe tencuială, în tuburi, ţevi, în mediu uscat, umed sau ud
  • Instalaţiile cu EIB constau în senzori ( bariere optice,comutatoare, termostate, timere,...) Şi actuatoare ( motoare, încălzitoare, ventilatoare, iluminat....)
  • Tehnologia KNX a fost creată ţinând cont de 3 standarde europene de magistrale: EIP, EHS, Batibus ( HVAC)
Caracteristicile produsului
  • Transmisie de date serială
  • Cablul EIB a fost testat în baie de apă la 4kv ( un minut)
Descrierea produsului
  • Cablu pentru instalare fixă, ecranat, pe baza tipului J-Y (ST) Y conform DIN VDE 0815
  • UNITRONIC® BUS EIB, conductori monofilari din cupru, 2 x 2 x 0,8 mm, torsadaţi: izolaţie roşu/negru, galben/alb. Ecran din folie de plastic aluminizat, cu fir de drenă. Izolaţia exterioară din PVC verde (RAL 6017)
  • UNITRONIC® BUS EIB COMBI: cu trei conductori pentru alimentarea dispozitivelor conectate pe magistrală, 3x1,5 mmp ( albastru, nefru, verde/galben ). Perechile de date sunt ecranate separat. Ecran general din folie de plastic aluminizată.
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent