UNITRONIC BUS PB FD P COMBI 1X2X0,64+3X1

Cod articol:2170227
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare2.323,11 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cabluri PROFIBUS HYBRID foarte flexibile și fără halogeni

Cablu de magistrală pentru PROFIBUS-DP, -FMS și FIP. HIBRID: Transmisie de date și sursă de alimentare. Domeniul de temperatură între -40°C și +80°C
Informații articol
  • Articol nr.: 2170227
  • Denumire articol: UNITRONIC® BUS PB FD P COMBI
  • Numărul de perechi şi diametrul conductorilor (mm): 1 x 2 x 0.64 Ø + 3 x 1.0 mm²
  • Diametru exterior [mm]: 10.1
  • Index Cupru (kg/km): 59
  • Greutate (kg / km): 125
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Cablurile se pot folosi pentru PROFIBUS-DP precum și pentru PROFIBUS-FMS sau FIP
  • Pentru utilizare acolo unde este necesară combinarea proprietăților izolațiilor fără halogen cu proprietățile similare poliuretanului și îmbunătățirea rezistenței la foc.
  • Pentru aplicaţii extrem de flexibile (lanţuri de tracţiune, piese de mașină care se mișcă frecvent)
Domeniu de utilizare
  • PROFIBUS DP (conform DIN 19245 şi EN 50170, pentru SIEMENS SIMATIC® NET, potrivit şi pentru FIP - Factory Instrumentation Protocol).
Caracteristicile produsului
  • HYBRID: cablu pentru transfer de date și alimentare
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
Descrierea produsului
  • 1 x 2 x 0,64: roșu, verde 3 x 1,0 (AWG18): verde/galben, albastru, negru
  • Izolația conductorului: PE
  • Izolaţie exterioară: PUR, violet (RAL 4001)
  • Ecran din împletitură de cupru cositorit
  • Conductor din liţe fine
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent