Cablu de magistrală pentru PROFIBUS-DP, -FMS și FIP. Fără halogeni şi întârziere avansată la propagarea focului. Domeniul de temperatură între -40°C și +80°C
Informații articol
Articol nr.: 2170222
Denumire articol: UNITRONIC® BUS PB FD P
Numărul de perechi şi diametrul conductorilor (mm): 1 x 2 x 0.64
Cablurile se pot folosi pentru PROFIBUS-DP precum și pentru PROFIBUS-FMS sau FIP
Pentru utilizare acolo unde este necesară combinarea proprietăților izolațiilor fără halogen cu proprietățile similare poliuretanului și îmbunătățirea rezistenței la foc.
Datorită ecranării duble, acesta poate fi pozat în zonele încărcate electromagnetic
Domeniu de utilizare
Pentru aplicaţii extrem de flexibile (lanţuri de tracţiune, piese de mașină care se mișcă frecvent)
PROFIBUS DP (conform DIN 19245 şi EN 50170, pentru SIEMENS SIMATIC® NET, potrivit şi pentru FIP - Factory Instrumentation Protocol).
Potrivit pentru aplicaţii de torsiune, tipice în pilonul turbinelor eoliene
Caracteristicile produsului
Fără halogen
Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
Rezistent la ulei
Bazat pe ratele de biți enumerate, în conformitate cu specificaţiile PNO, următoarele lungimi maxime ale cablurilor (cablu tip A, PROFIBUS-DP) pentru un segment BUS sunt acceptate: 93.75 kbit/s = 1200 m 187.5 kbit/s = 1000 m 500 kbit/s = 400 m 1.5 Mbit/s = 200 m 12.0 Mbit/s = 100 m
Descrierea produsului
Izolaţia conductorilor: Foam Skin (O2YS)
Conductor din liţe de cupru
Ecran colectiv cu tresă de cupru și din aluminiu pe suport de plastic