UNITRONIC BUS PB 1X2X0,64

Cod articol:2170220
filler

Lungime/Unitate: 50m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare311,97 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Estimat 1-2 zile
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cabluri PROFIBUS pentru instalare fixă

Cabluri de magistrală pentru PROFIBUS-DP, -FMS și FIP, pentru diverse aplicaţii. De ex., disponibil cu conectare rapidă ( FC ) şi fără halogeni.
  • LAPP Kabel este membru al PROFIBUS User Organisation (PNO)
  • A de la Avansat, aici de la certificări UL şi CSA
  • Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
Informații articol
  • Articol nr.: 2170220
  • Denumire articol: UNITRONIC® BUS PB
  • Numărul de perechi şi diametrul conductorilor (mm): 1 x 2 x 0.64
  • Diametru exterior [mm]: 8
  • Index Cupru (kg/km): 30.1
  • Greutate (kg / km): 74
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică
Declarație de performanță

Beneficii
Domeniu de utilizare
  • Pentru instalare fixă și ecranare electromagnetică maximă
  • Încăperi uscate sau umede
  • Reperele 2170233, 2170333, 2170820, 2170824, 2170826 sunt rezistente UV
Caracteristicile produsului
  • Aceste cabluri pot fi folosite pentru PROFIBUS-DP dar şi pentru PROFIBUS-FMS şi FIP
  • Bazat pe ratele de biți enumerate, în conformitate cu specificaţiile PNO, următoarele lungimi maxime ale cablurilor (cablu tip A, PROFIBUS-DP) pentru un segment BUS sunt acceptate: 93.75 kbit/s = 1200 m 187.5 kbit/s = 1000 m 500 kbit/s = 400 m 1.5 Mbit/s = 200 m 12.0 Mbit/s = 100 m
Descrierea produsului
  • FC: Fast Connect structură cablu
  • 7-W: 7 fire, ex.pentru aplicaţii în medii cu vibraţii
  • PE: izolaţie exterioară din polietilenă, negru
  • P: PoliuretanH: fără halogen
  • "COMBI": transfer de date și alimentare într-un singur cablu
Norme de referință / aprobări
  • Conform: DIN 19245 and EN 50170, ex. SIEMENS SIMATIC NET, potrivit pentru FIP (Factory Instrumentation Protocol)
  • Vezi mai jos pentru tipul de certificare UL
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent