Cablu de date pentru Cat6, clasa E - testat până la o valoare de 250 MHz
Cablul LAN transmite semnalele digitale și analogice și este adecvat pentru clădiri cu rețele cablate în mod structurat. Temperatura de regim a cablului este cuprinsă între -20 și 60 grade.
Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
Informații articol
Articol nr.: 2170186
Denumire articol:
Numărul de perechi şi secţiunea (AWG): 4 x 2 x AWG24/1
Conform standardului ISO/IEC 11801, clasa E corespunde categoriei CAT.6
Cablurile de LAN CAT 5e de la LAPP pentru Sisteme de Cablare Structurată indeplinesc cerinţele EIA/TIA-568 şi TSB36, ca şi ISO/IEC 11801 sau EN 50173 (Class E) legătură permanentă