Cablu de date pentru aplicații patch cable
Cablul LAN dispune de un nivel ridicat de flexibilitate și poate fi instalat ușor în spații foarte înguste. Cablul este adecvat pentru conexiuni în dulapurile de comandă.- Doar pentru patch-cable, max. 60m
Informații articol
- Articol nr.: 2170142
- Denumire articol: UNITRONIC LAN 600 S/FTP Cat.7 LSZH Flex
- Numărul de perechi şi secţiunea (AWG): 4 x 2 x AWG26/7
- Diametru exterior mm: 6.2
- Index Cupru kg/1000: 21
- Greutate (kg / km): 40
- informații despre produs (PDF)
Fișă tehnică
Declarație de performanță
Beneficii
- Utilizat pentru conectarea directă a două componente electrice
- Uşor de asamblat
Domeniu de utilizare
- Aplicaţii de interior
- conexiune LAN
- Cablarea tablourilor electrice
Caracteristicile produsului
- Flexibilitate bună, instalare ușoară în spațiile înguste
- Întârzierea propagării focului, conform IEC 60332-1-22170139: Întârzierea propagării focului, conform IEC 60332-1-2 și IEC 60332-3-24
Descrierea produsului
- F/UTP: ecran "folie", ecranare colectivă
- SF/UTP: perechi torsadate cu ecran general din folie aluminizată şi ţesătură din liţe de cupru cositorit
- S/FTP: ecran colectiv din împletitură de cupru, perechi ecranate individual cu folie aluminizată
- Izolație exterioară din PVC sau LSZH (culoare gri RAL 7035)
Norme de referință / aprobăriConstrucție