Cablu Ethernet aparținând categoriei 5e, clasa D - testat până la o valoare de 200 MHz
Cablul LAN este utilizat în special în locuri cu o densitate mare de aparate finale, de exemplu în rețelele pentru cablarea clădirilor. Cablul transmite semnalele digitale și analogice.
Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
Informații articol
Articol nr.: 2170138
Denumire articol:
Numărul de perechi şi secţiunea (AWG): 4 x 2 x AWG24/1
Cabluri LAN pentru cablare structurată în clădiri, conf. EN 50173 şi ISO/IEC 11801
Domeniu de utilizare
Pentru folosire unde densitatea de terminale este foarte mare, ex. cablarea birourilor în zona terţiară ( în pardoseală )
Lungimea cablului în zone terțe (suprafață orizontală, podea) nu trebuie să depășească 100 m, conform cu standardele ISO / IEC 11801 și EN 50173 (90 m canalul de cablu + 10 m în zona de lucru)
Întârzierea propagării focului, conform IEC 60332-1-22170138: Întârzierea propagării focului, conform IEC 60332-1-2 și IEC 60332-3-24
Descrierea produsului
U/UTP: fără ecranare totală sau ecranare pe perechi
F/UTP: ecran "folie", ecranare colectivă
SF/UTP: perechi torsadate cu ecran general din folie aluminizată şi ţesătură din liţe de cupru cositorit
Conductor plin
Izolație exterioară din PVC sau LSZH (culoare gri RAL 7035)
Norme de referință / aprobări
Cablurile de LAN CAT 5e de la LAPP pentru Sisteme de Cablare Structurată indeplinesc cerinţele EIA/TIA-568 şi TSB36, ca şi ISO/IEC 11801 sau EN 50173 (Class D)