Abonează-te la newsletter!
Ai nevoie de ajutor?
Urmărește-ne
Calitate fără compromisuri, în lumea întregă!
Meniu principal
Beneficiați de transport gratuit!
Coșul tău este momentan gol
Mărește Click pentru a mări / EPIC DATA CCR FAConector pentru cablu, rotundEconomisește 0Cod articol:21700623 Lungime/Unitate: 1buc 1buc Variantă 1buc - 219,17 lei Preț (TVA incl.): Preț de vânzare219,17 lei / TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii Stoc: Disponibil la comandă Cantitate: Adaugă în coș Acest articol reprezintă o achiziție recurentă sau amânată. Continuând, îmi exprim acordul cu politica de anulare și vă autorizez să debitați automat metoda mea de plată la prețurile, frecvențele și datele precizate, până când comanda mea este onorată sau o anulez, dacă acest lucru este permis. Distribuie acest articol Descriere Cuplă rotundă pentru cabluriConector circular de Ethernet cu montare pe câmp, de uz industrial, IP67 M12 codat X, calificat pentru 10 gigabițiinstalare fără sculeInformații articol Articol nr.: 21700623 Denumire articol: Diametrul exterior minim ( mm ): 5 Diametrul exterior maxim ( mm ): 9.7 Diametrul minim al conductorului izolat: 0.85 Diametrul maxim al conductorului izolat ( mm): 1.6 UA (buc/set): 1 AWG solid: 26 - 22 AWG 7-liţe: 26 - 22 informații despre produs (PDF) BeneficiiDomeniu de utilizareCaracteristicile produsului conector pentru cabluri de date Cat 7A, conectabil în şantier Robust și rezistent la vibrații Carcasă: aliaje cu zinc turnate sub presiune, gri compact, rotund Adecvat pentru Ethernet 10 gigabit/i Potrivit pentru aplicaţii industriale Descrierea produsuluiNorme de referință / aprobări conform cu clasa FApână la 1000 MHz conectat cu cabluri Cat.7A Cat. 7A conf. ISO/IEC 11801 Construcție Vezi mai multe
Conector pentru cablu, rotund
TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii