Abonează-te la newsletter!
Ai nevoie de ajutor?
Urmărește-ne
Calitate fără compromisuri, în lumea întregă!
Meniu principal
Beneficiați de transport gratuit!
Coșul tău este momentan gol
Mărește Click pentru a mări / Coaxial - RG-178 B/UEconomisește 0Cod articol:2170002 Lungime/Unitate: 500m 500m Variantă 500m - 4.134,97 lei Preț (TVA incl.): Preț de vânzare4.134,97 lei / TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii Stoc: Disponibil la comandă Cantitate: Adaugă în coș Acest articol reprezintă o achiziție recurentă sau amânată. Continuând, îmi exprim acordul cu politica de anulare și vă autorizez să debitați automat metoda mea de plată la prețurile, frecvențele și datele precizate, până când comanda mea este onorată sau o anulez, dacă acest lucru este permis. Distribuie acest articol Descriere Montare fixă și utilizare flexibilă condiționată în medii interioare și exterioare uscate sau umede. Domeniul de temperatură între -55°C și +250°CInformații articol Articol nr.: 2170002 Denumire articol: Impedanța caracteristică în ohm: 50 +/- 2 Ω Capacitate pF/m: 95 Atenuarea aprox. dB/100 m la 200 MHz/400 MHz: 63 / 93 Rata de propagare (%): 70 Tensiune de operare: 50 Hz eff. kV: 0.7 Tensiunea de test ( kV ): 2 Materialul conductorului interior: StCuLivs Diametrul intern Ø: 0.3 Dielectric: material: PTFE Dielectric: diametru: 0.86 Materialul exterior al conductorului: Cvs Diametrul exterior al cablului: FEP Diametru exterior [mm]: 1.91 Index Cupru (kg/km): 4.4 Greutate (kg / km): 9 informații despre produs (PDF) Fișă tehnicăBeneficii Cablurile coaxiale asigută o transmisie a semnalelor fară distorsiuni și atenuare scăzută, cu o lățime de bandă mare. Frecvență mare Domeniu de utilizare Pentru aplicații cu miscari limitate și pentru montaj fix la interior sau la exterior, medii umede sau uscate Pentru sisteme informatice și radio, și toate aplicațiile legate de tehnologia de radio-frecvență și electronică Caracteristicile produsuluiCu întârziere la propagarea flăcăriiDescrierea produsuluiCablurile coaxiale, datorită structurii lor, sunt mai puțin influențate de interferențele externeNorme de referință / aprobăriConstrucție Vezi mai multe
TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii
Fișă tehnică