STRIPPING TOOL FC STRIP

Cod articol:21124030
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare553,70 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Sculă pentru dezizolarea pentru cablurilor de tip FC ( Fast Conect ), îndepărtează împletitura de ecranare din cupru și mantaua exterioară într-un singur pas, cu economie de timp
Informații articol
  • Articol nr.: 21124030
  • Denumire articol: FC STRIP incl. casetă de cuțite albastră
  • Potrivit pentru:: Cablu Fast Connect
  • Bucăţi / UA: 1
  • informații despre produs (PDF)

Manual de operare

Beneficii
  • Şurubul de reglare permite ca scula să fie folosită pentru toate cablurile Fast Connect
  • Sculă care permite dezizolarea cablurilor tip FC ( Fast Connect ) ; mantaua exterioară şi ecranul sunt îndepărtate într-un singur pas
  • Previne deteriorarea cablului
Domeniu de utilizare
  • Pentru cabluri Fast Connect, cu diametrul exterior cuprins între 2,5 - 8,0 mm
  • La cerere sunt disponibile și alte casete de cuțite
Caracteristicile produsului
  • Lungimea de dezizolare specificată pentru pânza de ecranare din cupru 6,5 mm (distanța dintre lame)
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent