ÖLFLEX CRANE 2ST 20G1.5

Cod articol:2027505
filler

Lungime/Unitate: 500m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare39.073,46 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Flexibil la temperaturi reduse, cabluri din PVC cu elemente de susținere externe din oțel

Cablu de comandă ÖLFLEX® CRANE 2ST din PVC cu element de sustinere din oțel la exterior, pentru panouri de comandă și console, flexibilitate la rece, U0/U: 300/500 V
  • Produs nou, succesorul lui ÖLFLEX® CRANE 2S
Informații articol
  • Articol nr.: 2027505
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 20.0 G 1.5
  • Ø cablu (mm): 20
  • Distanţa intre conductori (mm): 25
  • Index Cupru (kg/km): 288
  • Greutate (kg / km): 720
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Două elemente suport metalice, care sunt integrate în izolația exterioară, pe părți opuse, absorb efortul mecanic în timpul funcționării
  • Efortul la tracţiune de 2100 N per element suport
Domeniu de utilizare
  • Utilizat pentru conectarea dispozitivelor de comandă de la distanță și a consolelor de operare
  • Cablu cu fir de autosusținere, în sisteme mari de rack-uri
  • Tipurile de aplicaţii pentru cablurile ÖLFLEX®CRANE şi ÖLFLEX®LIFT se regăsesc în tabelul de selecţie A3
  • Potrivit pentru aplicaţii în exterior
  • Nu se folosesc in aplicaţii tip lift
Caracteristicile produsului
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
  • Flexibil la temperaturi joase
Descrierea produsului
  • Conductor din fire de cupru
  • Izolaţie specială pe bază de PVC
  • Bandă textilă bobinată pentru creşterea mobilităţii între conductori şi manta
  • Izolaţie exterioară specială pe bază de PVC
  • Două funii suport din oţel integrate în izolaţie
Norme de referință / aprobări
  • Bazat pe VDE 0250
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent