Cabluri de lift flexibile la frig cu izolaţii PVC şi element de tracţiune
ÖLFLEX® LIFT N - cablu de comandă cu izolatie din PVC , prevazut cu element de sustinere pentru elevatoare/lifturi, 300/500 V, clasa 6, grad ridicat de flexibilitate, utilizare la exterior
Produs nou, succesorul lui ÖLFLEX® LIFT
Informații articol
Articol nr.: 2027029
Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 36 G 1.0
Cablu special proiectat pentru durată de viaţă lungă
Foarte flexibil datorită construcţiei conductorului - lițe extra fine
Domeniu de utilizare
Cablurile destinate lifturilor asigură integritatea electrică în toate aplicaţiile necesare
Tipurile de aplicaţii pentru cablurile ÖLFLEX®CRANE şi ÖLFLEX®LIFT se regăsesc în tabelul de selecţie A3
Potrivit pentru lifturi exterioare
Ghidul de asamblare şi de manipulare pentru cablurile ÖLFLEX®CRANE poate fi găsit în anexele catalogului, tabelul T4; pentru cablurile ÖLFLEX®LIFT, va rugam să consultaţi tabelul T5
Caracteristicile produsului
Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
Rezistență bună la apă
Descrierea produsului
Conductor din fire de cupru
Izolaţie specială pe bază de PVC
Element de sustinere din fibre sintetice
Strat de lână sintetică intre conductori şi izolaţie