Abonează-te la newsletter!
Ai nevoie de ajutor?
Urmărește-ne
Calitate fără compromisuri, în lumea întregă!
Meniu principal
Beneficiați de transport gratuit!
Coșul tău este momentan gol
Mărește Click pentru a mări / ÖLFLEX LIFT N 24G1Cabluri de lift flexibile la frig cu izolaţii PVC şi element de tracţiuneEconomisește 0Cod articol:2027027 Lungime/Unitate: 500m 500m 50m Variantă 500m - 33.118,62 lei50m - 3.311,89 lei Preț (TVA incl.): Preț de vânzare33.118,62 lei / TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii Stoc: Disponibil la comandă Cantitate: Adaugă în coș Acest articol reprezintă o achiziție recurentă sau amânată. Continuând, îmi exprim acordul cu politica de anulare și vă autorizez să debitați automat metoda mea de plată la prețurile, frecvențele și datele precizate, până când comanda mea este onorată sau o anulez, dacă acest lucru este permis. Distribuie acest articol Descriere Cabluri de lift flexibile la frig cu izolaţii PVC şi element de tracţiuneÖLFLEX® LIFT N - cablu de comandă cu izolatie din PVC , prevazut cu element de sustinere pentru elevatoare/lifturi, 300/500 V, clasa 6, grad ridicat de flexibilitate, utilizare la exteriorProdus nou, succesorul lui ÖLFLEX® LIFTInformații articol Articol nr.: 2027027 Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 24 G 1.0 Diametru exterior [mm]: 19.3 Lungimea max. A suspendării (m): 60 Index Cupru (kg/km): 230.4 Greutate (kg / km): 595 informații despre produs (PDF) Fișă tehnicăBeneficii Cablu special proiectat pentru durată de viaţă lungă Foarte flexibil datorită construcţiei conductorului - lițe extra fine Domeniu de utilizare Cablurile destinate lifturilor asigură integritatea electrică în toate aplicaţiile necesare Tipurile de aplicaţii pentru cablurile ÖLFLEX®CRANE şi ÖLFLEX®LIFT se regăsesc în tabelul de selecţie A3 Potrivit pentru lifturi exterioare Ghidul de asamblare şi de manipulare pentru cablurile ÖLFLEX®CRANE poate fi găsit în anexele catalogului, tabelul T4; pentru cablurile ÖLFLEX®LIFT, va rugam să consultaţi tabelul T5 Caracteristicile produsului Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2 Rezistență bună la apă Descrierea produsului Conductor din fire de cupru Izolaţie specială pe bază de PVC Element de sustinere din fibre sintetice Strat de lână sintetică intre conductori şi izolaţie Izolaţie exterioară specială pe bază de PVC Norme de referință / aprobăriConstrucție Vezi mai multe
Cabluri de lift flexibile la frig cu izolaţii PVC şi element de tracţiune
TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii
Fișă tehnică