ÖLFLEX LIFT N 18G1

Cod articol:2027024
filler

Lungime/Unitate: 500m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare21.949,42 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cabluri de lift flexibile la frig cu izolaţii PVC şi element de tracţiune

ÖLFLEX® LIFT N - cablu de comandă cu izolatie din PVC , prevazut cu element de sustinere pentru elevatoare/lifturi, 300/500 V, clasa 6, grad ridicat de flexibilitate, utilizare la exterior
  • Produs nou, succesorul lui ÖLFLEX® LIFT
Informații articol
  • Articol nr.: 2027024
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 18 G 1.0
  • Diametru exterior [mm]: 16.3
  • Lungimea max. A suspendării (m): 60
  • Index Cupru (kg/km): 172.8
  • Greutate (kg / km): 430
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Cablu special proiectat pentru durată de viaţă lungă
  • Foarte flexibil datorită construcţiei conductorului - lițe extra fine
Domeniu de utilizare
  • Cablurile destinate lifturilor asigură integritatea electrică în toate aplicaţiile necesare
  • Tipurile de aplicaţii pentru cablurile ÖLFLEX®CRANE şi ÖLFLEX®LIFT se regăsesc în tabelul de selecţie A3
  • Potrivit pentru lifturi exterioare
  • Ghidul de asamblare şi de manipulare pentru cablurile ÖLFLEX®CRANE poate fi găsit în anexele catalogului, tabelul T4; pentru cablurile ÖLFLEX®LIFT, va rugam să consultaţi tabelul T5
Caracteristicile produsului
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
  • Rezistență bună la apă
Descrierea produsului
  • Conductor din fire de cupru
  • Izolaţie specială pe bază de PVC
  • Element de sustinere din fibre sintetice
  • Strat de lână sintetică intre conductori şi izolaţie
  • Izolaţie exterioară specială pe bază de PVC
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent