Abonează-te la newsletter!
Ai nevoie de ajutor?
Urmărește-ne
Calitate fără compromisuri, în lumea întregă!
Meniu principal
Beneficiați de transport gratuit!
Coșul tău este momentan gol
Mărește Click pentru a mări / EPIC H-A 3 TS M20Design inovator al carcasei din metal sau plasticEconomisește 0Cod articol:19427000 Lungime/Unitate: 10buc 10buc Variantă 10buc - 97,45 lei Preț (TVA incl.): Preț de vânzare97,45 lei / TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii Stoc: Disponibil la comandă Cantitate: Adaugă în coș Acest articol reprezintă o achiziție recurentă sau amânată. Continuând, îmi exprim acordul cu politica de anulare și vă autorizez să debitați automat metoda mea de plată la prețurile, frecvențele și datele precizate, până când comanda mea este onorată sau o anulez, dacă acest lucru este permis. Distribuie acest articol Descriere Design inovator al carcasei din metal sau plasticCarcasa din material plastic robustă, compactă are o intrare laterală pentru cablu și este adecvată pentru utilizarea în construcția de mașini și aparate. Carcasă din material plastic ușor, rezistent chimic Testat pentru clasa de protecție UL50E Informații articol Articol nr.: 19427000 Descriere articol: H-A 3 MTSV 7-13 M: 20 Material: Termoplast Culoare: gri Bucăţi / UA: 10 informații despre produs (PDF) CAD-dataFișă tehnicăBeneficiiDomeniu de utilizare Fabricarea de maşini şi echipamente Ingineria proceselor Laborator de electronică Caracteristicile produsului Capac carcasă Bolţuri pentru un levier de blocare Intrarea cablului pe lateral Versiune cu /fără presetupă Descrierea produsuluiNorme de referință / aprobăriConstrucție Vezi mai multe
Design inovator al carcasei din metal sau plastic
TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii
CAD-dataFișă tehnică