(J)-Y(ST)Y...LG - Cablu pentru alarma de incendiu din PVC cu manta roșie, cu conductori în straturi pentru pozare fixă și cu ecran electrostatic din folie, pozare, de exemplu, pe sau sub tencuială
Informații articol
Articol nr.: 1708002
Numărul de perechi şi diametrul conductorilor (mm): 2 x 2 x 0.8
Cablul este marcat la distanţe regulate cu textul “Fire alarm cable”. Este folosit pentru sisteme de alarmă la incendii
Ecranul din folie de plastic laminată cu AL și cu fir de drenă
Decuplarea circuitelor prin torsadarea perechilor (crosstalk effects)
Domeniu de utilizare
Transmisii de semnal
Pentru instalare fixă sau sub tencuială, în interioare umede sau uscate
Aceste cabluri se pot utiliza și la exterior, însă doar montate sub tencuială
Caracteristicile produsului
Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
Versiunea cu 2 perechi ( 2x2x0.8) este torsadată în stea
Descrierea produsului
Conductor plin din cupru neizolat
Izolația conductorului realizată din PVC
Conductori torsadate în perechi, perechile torsadate împreună, folie bobinată peste conductori, ecran electrostatic din folie aluminizată cu fir de drenă din cupru