1602003 - NHXMH-J 7x1,5 RE

Cod articol:1602003

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.394,20 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
 Mai multe opțiuni de plată

Descriere

fără halogen; pentru tencuială, carămidă, beton; zone cu densitate mare de persoane și lucruri de valoare

NHXMH, cablu fără halogen pentru instalații, cu comportament îmbunătățit la incendiu, pozare pe, în și sub tencuială, în zidărie și în betonul întărit, + 70 °C
  • Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
  • Alternativă fără halogeni pentru cablurile NYM cu izolația din PVC
Informații articol
  • Articol nr.: 1602003
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 7 G 1,5
  • Diametru exterior [mm]: 10.8
  • Index Cupru (kg/km): 101
  • Greutate (kg / km): 210
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
Domeniu de utilizare
  • Pentru instalare în sau sub tencuială
  • În beton sau zidărie, exceptând betonul vibrat sau comprimat
  • Utilizat în spații interioare uscate sau cu umiditate crescută
  • Pentru clădiri sau zone industriale cu o densitate mare de persoane sau bunuri de valoare
Caracteristicile produsului
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
  • Fără propagarea focului conf. IEC 60332-3-24
  • Datorită folosirii materialelor fără halogen formarea dioxinelor şi a furanilor este considerabil redusă in caz de incendiu
  • Minimizează daunele asupra clădirilor şi echipamentelor datorate formării gazelor acide la incendii
Descrierea produsului
  • Conductor rigid din cupru, Clasa 1 sau 2
  • Izolație conductor: PE
  • Compus de umplutură peste ansamblul conductorilor
  • Izolație exterioară: polimer fără halogen
Norme de referință / aprobări
  • VDE 0250 Partea 214
Construcție

You may also like

Recently viewed