H07ZZ-F 5G2,5

Cod articol:1600822
filler

Lungime/Unitate: 50m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.463,06 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Maşini şi dispozitive, fără halogen: evenimente, locaţii cu densitate mare de oameni şi valori

H07ZZ-F, , cablu de forţă şi comandă din cauciuc, 450/750V, fără halogeni, conform IEC 60332-3-24, testat pentru ardere ca mănunchi de cabluri, cu densitate redusă a fumului, fără gaze acide conform LS0H EN 61034-2
  • Fără halogen
Informații articol
  • Articol nr.: 1600822
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 5 G 2.5
  • Diametru exterior [mm]: 13.3 - 15.1
  • Index Cupru (kg/km): 120
  • Greutate (kg / km): 290
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Gamă largă de utilizare datoritămaterialelor fară halogenuri
  • Conform cu VDE 0100-711, în clșdirile destinate expozițiilor, spectacolelor sau în standuri ce nu sunt prevăzute cu sistem de alarmă în caz de incendiu, se utilizează cabluri cu emisii reduse de fum
  • Versiune certificată și conformă , marcaj "HAR" pentru uşurarea obţinerii aprobărilor, mai ales dacă aplicația finală a cablului este în zona Europeană CENELEC
Domeniu de utilizare
  • Scene de spectacole
  • Pentru echipamente mobile și utilaje
  • Conform cu EN 50565-2: în încăperi uscate, umede sau ude, sau pentru pozare fixă sub tencuieli
  • Pentru clădiri sau zone industriale cu o densitate mare de persoane sau bunuri de valoare
Caracteristicile produsului
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2 şi testul de foc în mănunchi conform IEC 60332-3-24
  • Emisie mică de gaze corozive la incendiu
  • Emisie de fum cu densitate redusă conform IEC 61034
  • Rezistent la ozon conform cu EN 50363-6, EN 60811-403, EN 50396-8.1.3
Descrierea produsului
  • Conductor din fire de cupru
  • Izolaţia conductorului : amestec de cauciucuri fără halogeni
  • Izolație exterioară: compus de cauciuc, fără halogen
Norme de referință / aprobări
  • aprobare de tip H07ZZ-F conform EN 50525-3-21
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent