Maşini şi dispozitive, fără halogen: evenimente, locaţii cu densitate mare de oameni şi valori
H07ZZ-F, , cablu de forţă şi comandă din cauciuc, 450/750V, fără halogeni, conform IEC 60332-3-24, testat pentru ardere ca mănunchi de cabluri, cu densitate redusă a fumului, fără gaze acide conform LS0H EN 61034-2
Fără halogen
Informații articol
Articol nr.: 1600820
Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 3 G 2.5
Gamă largă de utilizare datoritămaterialelor fară halogenuri
Conform cu VDE 0100-711, în clșdirile destinate expozițiilor, spectacolelor sau în standuri ce nu sunt prevăzute cu sistem de alarmă în caz de incendiu, se utilizează cabluri cu emisii reduse de fum
Versiune certificată și conformă , marcaj "HAR" pentru uşurarea obţinerii aprobărilor, mai ales dacă aplicația finală a cablului este în zona Europeană CENELEC
Domeniu de utilizare
Scene de spectacole
Pentru echipamente mobile și utilaje
Conform cu EN 50565-2: în încăperi uscate, umede sau ude, sau pentru pozare fixă sub tencuieli
Pentru clădiri sau zone industriale cu o densitate mare de persoane sau bunuri de valoare
Caracteristicile produsului
Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2 şi testul de foc în mănunchi conform IEC 60332-3-24
Emisie mică de gaze corozive la incendiu
Emisie de fum cu densitate redusă conform IEC 61034
Rezistent la ozon conform cu EN 50363-6, EN 60811-403, EN 50396-8.1.3
Descrierea produsului
Conductor din fire de cupru
Izolaţia conductorului : amestec de cauciucuri fără halogeni
Izolație exterioară: compus de cauciuc, fără halogen