Abonează-te la newsletter!
Ai nevoie de ajutor?
Urmărește-ne
Calitate fără compromisuri, în lumea întregă!
Meniu principal
Beneficiați de transport gratuit!
Coșul tău este momentan gol
Mărește Click pentru a mări / H07ZZ-F 18G1,5Maşini şi dispozitive, fără halogen: evenimente, locaţii cu densitate mare de oameni şi valoriEconomisește 0Cod articol:1600816 Lungime/Unitate: 500m 500m 1000m Variantă 500m - 43.892,80 lei1000m - 87.785,58 lei Preț (TVA incl.): Preț de vânzare43.892,80 lei / TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii Stoc: Disponibil la comandă Cantitate: Adaugă în coș Acest articol reprezintă o achiziție recurentă sau amânată. Continuând, îmi exprim acordul cu politica de anulare și vă autorizez să debitați automat metoda mea de plată la prețurile, frecvențele și datele precizate, până când comanda mea este onorată sau o anulez, dacă acest lucru este permis. Distribuie acest articol Descriere Maşini şi dispozitive, fără halogen: evenimente, locaţii cu densitate mare de oameni şi valoriH07ZZ-F, , cablu de forţă şi comandă din cauciuc, 450/750V, fără halogeni, conform IEC 60332-3-24, testat pentru ardere ca mănunchi de cabluri, cu densitate redusă a fumului, fără gaze acide conform LS0H EN 61034-2Fără halogenInformații articol Articol nr.: 1600816 Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 18 G 1.5 Diametru exterior [mm]: 20.7 - 23.3 Index Cupru (kg/km): 259.2 Greutate (kg / km): 750 informații despre produs (PDF) Fișă tehnicăBeneficii Gamă largă de utilizare datoritămaterialelor fară halogenuri Conform cu VDE 0100-711, în clșdirile destinate expozițiilor, spectacolelor sau în standuri ce nu sunt prevăzute cu sistem de alarmă în caz de incendiu, se utilizează cabluri cu emisii reduse de fum Versiune certificată și conformă , marcaj "HAR" pentru uşurarea obţinerii aprobărilor, mai ales dacă aplicația finală a cablului este în zona Europeană CENELEC Domeniu de utilizare Scene de spectacole Pentru echipamente mobile și utilaje Conform cu EN 50565-2: în încăperi uscate, umede sau ude, sau pentru pozare fixă sub tencuieli Pentru clădiri sau zone industriale cu o densitate mare de persoane sau bunuri de valoare Caracteristicile produsului Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2 şi testul de foc în mănunchi conform IEC 60332-3-24 Emisie mică de gaze corozive la incendiu Emisie de fum cu densitate redusă conform IEC 61034 Rezistent la ozon conform cu EN 50363-6, EN 60811-403, EN 50396-8.1.3 Descrierea produsului Conductor din fire de cupru Izolaţia conductorului : amestec de cauciucuri fără halogeni Izolație exterioară: compus de cauciuc, fără halogen Norme de referință / aprobăriaprobare de tip H07ZZ-F conform EN 50525-3-21 Construcție Vezi mai multe
Maşini şi dispozitive, fără halogen: evenimente, locaţii cu densitate mare de oameni şi valori
TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii
Fișă tehnică