Abonează-te la newsletter!
Ai nevoie de ajutor?
Urmărește-ne
Calitate fără compromisuri, în lumea întregă!
Meniu principal
Beneficiați de transport gratuit!
Coșul tău este momentan gol
Mărește Click pentru a mări / H07RN8-F 4G1,5Cablu de pompă submersibilă, iniţial "ÖLFLEX® AQUA RN8"Economisește 0Cod articol:1600609 Lungime/Unitate: 100m 100m 500m 1000m Variantă 100m - 1.485,01 lei500m - 7.425,03 lei1000m - 14.850,06 lei Preț (TVA incl.): Preț de vânzare1.485,01 lei / TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii Stoc: Disponibil la comandă Cantitate: Adaugă în coș Acest articol reprezintă o achiziție recurentă sau amânată. Continuând, îmi exprim acordul cu politica de anulare și vă autorizez să debitați automat metoda mea de plată la prețurile, frecvențele și datele precizate, până când comanda mea este onorată sau o anulez, dacă acest lucru este permis. Distribuie acest articol Descriere Cablu de pompă submersibilă, iniţial "ÖLFLEX® AQUA RN8"H07RN-F, cablu flexibil Clasa 5 cu izolaţii din cauciuc, HAR, rezistent la uleiuri, cu întârzierea propagării focului, submersibil până la o adâncime de 10 m, pentru pompe, clasa 5, pentru regim greu Utilizare până la 10 m adâncime Cablu pentru pompe submersibile Rezistent la ulei Informații articol Articol nr.: 1600609 Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 4 G 1.5 Diametru exterior [mm]: 10.2 - 11.8 Index Cupru (kg/km): 57.6 Greutate (kg / km): 205 informații despre produs (PDF) Fișă tehnicăBeneficii Utilizare submersă, conform standardelor, de exemplu EN 50565-2 Efort mare Versiune certificată și conformă , marcaj "HAR" pentru uşurarea obţinerii aprobărilor, mai ales dacă aplicația finală a cablului este în zona Europeană CENELEC Conform EN 50565-2, nu poate fi folosit în ape cu trafic naval, ape curgătoare sau unde există risc de deteriorare mecanică Domeniu de utilizare Pentru conectarea echipamentelor în apă industrială Submersion acc. AD8 standard down to 10 m depth Pentru utilizare cu pompe submersibile Conform EN 50565-2: în încăperi uscate, umede sau ude, în exterior sau în apă industrială Caracteristicile produsului Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2 Rezistent la ulei conform :EN 60811-404 Flexibil Descrierea produsului Conductor din fire de cupru Izolaţia de conductor : amestec de cauciucuri, tip EI 4 Izolație exterioară: compus de cauciuc, tip EM2 Norme de referință / aprobăriAprobare conform EN 50525-2-21 Construcție Vezi mai multe
Cablu de pompă submersibilă, iniţial "ÖLFLEX® AQUA RN8"
TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii
Fișă tehnică