H07RN8-F 3G1,5

Cod articol:1600606
filler

Lungime/Unitate: 50m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare636,28 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu de pompă submersibilă, iniţial "ÖLFLEX® AQUA RN8"

H07RN-F, cablu flexibil Clasa 5 cu izolaţii din cauciuc, HAR, rezistent la uleiuri, cu întârzierea propagării focului, submersibil până la o adâncime de 10 m, pentru pompe, clasa 5, pentru regim greu
  • Utilizare până la 10 m adâncime
  • Cablu pentru pompe submersibile
  • Rezistent la ulei
Informații articol
  • Articol nr.: 1600606
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 3 G 1.5
  • Diametru exterior [mm]: 9.2 - 10.8
  • Index Cupru (kg/km): 43.2
  • Greutate (kg / km): 141
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Utilizare submersă, conform standardelor, de exemplu EN 50565-2
  • Efort mare
  • Versiune certificată și conformă , marcaj "HAR" pentru uşurarea obţinerii aprobărilor, mai ales dacă aplicația finală a cablului este în zona Europeană CENELEC
  • Conform EN 50565-2, nu poate fi folosit în ape cu trafic naval, ape curgătoare sau unde există risc de deteriorare mecanică
Domeniu de utilizare
  • Pentru conectarea echipamentelor în apă industrială
  • Submersion acc. AD8 standard down to 10 m depth
  • Pentru utilizare cu pompe submersibile
  • Conform EN 50565-2: în încăperi uscate, umede sau ude, în exterior sau în apă industrială
Caracteristicile produsului
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
  • Rezistent la ulei conform :EN 60811-404
  • Flexibil
Descrierea produsului
  • Conductor din fire de cupru
  • Izolaţia de conductor : amestec de cauciucuri, tip EI 4
  • Izolație exterioară: compus de cauciuc, tip EM2
Norme de referință / aprobări
  • Aprobare conform EN 50525-2-21
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent