Cablu de pompă submersibilă, iniţial "ÖLFLEX® AQUA RN8"
H07RN-F, cablu flexibil Clasa 5 cu izolaţii din cauciuc, HAR, rezistent la uleiuri, cu întârzierea propagării focului, submersibil până la o adâncime de 10 m, pentru pompe, clasa 5, pentru regim greu
Utilizare până la 10 m adâncime
Cablu pentru pompe submersibile
Rezistent la ulei
Informații articol
Articol nr.: 1600604
Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 1 X 25.0
Utilizare submersă, conform standardelor, de exemplu EN 50565-2
Efort mare
Versiune certificată și conformă , marcaj "HAR" pentru uşurarea obţinerii aprobărilor, mai ales dacă aplicația finală a cablului este în zona Europeană CENELEC
Conform EN 50565-2, nu poate fi folosit în ape cu trafic naval, ape curgătoare sau unde există risc de deteriorare mecanică
Domeniu de utilizare
Pentru conectarea echipamentelor în apă industrială
Submersion acc. AD8 standard down to 10 m depth
Pentru utilizare cu pompe submersibile
Conform EN 50565-2: în încăperi uscate, umede sau ude, în exterior sau în apă industrială
Caracteristicile produsului
Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
Rezistent la ulei conform :EN 60811-404
Flexibil
Descrierea produsului
Conductor din fire de cupru
Izolaţia de conductor : amestec de cauciucuri, tip EI 4