NSSHÖU-O 1X70

Cod articol:1600504
filler

Lungime/Unitate: 500m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare50.007,39 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu robust mecanic pentru aplicaţii miniere

NSSHÖU cablu de alimentare cu izolaţii de conductor şi manta exterioară din cauciucuri, conform VDE, Clasa 5, 0,6/1 kV, -25°C la +90°C, pentru aplicații miniere, pentru exterior
  • Minierit
  • La exterior
  • Rezistent la ulei
Informații articol
  • Articol nr.: 1600504
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 1 X 70.0
  • Diametru exterior [mm]: 18.9
  • Index Cupru (kg/km): 672
  • Greutate (kg / km): 900
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Pentru a se utiliza la solicitări mecanice foarte mari
  • Conductor robust cu proiectare specială pentru echipamente de sudură
  • Nu este antistatic
Domeniu de utilizare
  • Pentru exploatări miniere de suprafață și subteran
  • Conexiune pentru echipamente și utilaje în mișcare
  • În condiții extreme de mediu
  • Potrivit pentru aplicaţii în exterior sau în interioare uscate sau umede
Caracteristicile produsului
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
  • Rezistent la ulei conform :EN 60811-404
  • Rezistență mare la tăiere
  • Rezistență la abraziune
Descrierea produsului
  • Conductor din liţe fine de cupru cositorite
  • Izolaţie de conductor din amestec de cauciuc tip 3GI3
  • Manta interioară: Amestec de cauciuc tip GM1b sau 5GM5
  • Manta exterioară din amestec de cauciuc tip 5GM5
Norme de referință / aprobări
  • Agrementat NSSHÖU conform cu VDE 0250-812
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent