NSGAFÖU 1,8/3kV 1X4

Cod articol:1600302
filler

Lungime/Unitate: 50m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare490,66 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Conductor flexibil cu izolație de cauciuc și tensiune 1.8/3 kV

NSGAFÖU 1,8/3 kV AC, omologare VDE, conductor cu izolaţie îngroşată, flexibil conform clasa 5, rezistent la ulei, VDE 0250-602
  • Transport public
  • Cablarea interioară a tablourilor electrice
Informații articol
  • Articol nr.: 1600302
  • Secțiunea conductorului (mm²): 4
  • Diametru exterior [mm]: 9
  • Index Cupru (kg/km): 38.4
  • Greutate (kg / km): 90
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Conductorii NSGAFÖU, în conformitate cu VDE 0250 Partea 602, cu tensiune nominală de minim U0/U: 1,8/3 kV pot fi utilizaţi pentru realizarea scurtcircuitoarelor pentru instalaţii cu tensiuni până la 1000 V conform cu VDE 0100 Partea 520 și VDE 0298 Partea 3
Domeniu de utilizare
  • Cablarea mașinilor, maşinilor-unelte, dispozitivelor și tablourilor de control
  • Vehicule feroviare, troleibuze, scurtcircuitoare pentru utilizare în staţii electrice de distribuţie şi staţii electrice de alimentare de pînă la 1000 V
  • Nu poate fi îngropat direct, exceptând varianta izolată cu plumb, în pat de nisip
  • În ţevi, tuburi, conducte sau canivouri
  • Pentru crearea fasciculelor sau conectarea părților in mișcare
Caracteristicile produsului
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
  • Rezistent la ulei conform :EN 60811-404
  • Clasele de tensiune U0/U 0.6/1 kVac şi 3.6/6 kVac disponibile la cerere
  • Diametrele exterioare din tabele reprezintă valorile maxime posibile
Descrierea produsului
  • Conductor din liţe fine de cupru cositorite
  • Izolaţie de conductor din amestec de cauciuc tip 3GI3
  • Mantaua exterioară: compound de cauciuc tip 5GM3
Norme de referință / aprobări
  • NSGAFÖU 1,8/3 kV cable type approval according to VDE 0250-602
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent