Abonează-te la newsletter!
Ai nevoie de ajutor?
Urmărește-ne
Calitate fără compromisuri, în lumea întregă!
Meniu principal
Beneficiați de transport gratuit!
Coșul tău este momentan gol
Mărește Click pentru a mări / H05RR-F 3G0,75Cabluri de cauciuc pentru solicitări mecanice reduse și scule portabile pentru uz casnicEconomisește 0Cod articol:1600207 Lungime/Unitate: 100m 100m 500m 1000m Variantă 100m - 576,29 lei500m - 2.881,45 lei1000m - 5.762,89 lei Preț (TVA incl.): Preț de vânzare576,29 lei / TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii Stoc: Disponibil la comandă Cantitate: Adaugă în coș Acest articol reprezintă o achiziție recurentă sau amânată. Continuând, îmi exprim acordul cu politica de anulare și vă autorizez să debitați automat metoda mea de plată la prețurile, frecvențele și datele precizate, până când comanda mea este onorată sau o anulez, dacă acest lucru este permis. Distribuie acest articol Descriere Cabluri de cauciuc pentru solicitări mecanice reduse și scule portabile pentru uz casnicH05RR-F, cablu de alimentare și control certificat HAR, pentru dispozitive de uz casnic și portabile, din cauciuc, flexibilitate Clasa 5, utilizare în interior, cu întârzierea propagării foculuiSolicitări mecanice scăzuteInformații articol Articol nr.: 1600207 Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 3 G 0.75 Diametru exterior [mm]: 6.2 - 7.4 Index Cupru (kg/km): 21.6 Greutate (kg / km): 75 informații despre produs (PDF) Fișă tehnicăBeneficiiVersiune certificată și conformă , marcaj "HAR" pentru uşurarea obţinerii aprobărilor, mai ales dacă aplicația finală a cablului este în zona Europeană CENELEC Domeniu de utilizare Dispozitive electrice portabile şi alimentări electrice , conform cu EN 50565-2 Conform cu EN 50565-2: utilizare în încăperi uscate sau umede, în exterior pentru perioade limitate. Nerecomandat pentru utilizare industrială sau în agricultură / comerţ, excepţie fac ateliere de industrie textilă. Nu se recomandă utilizarea pentru alimentarea sculelor portabile destinate industriei. Tehnologie Sunet şi Lumină Pentru instrumente de atelier cu greutate scazută, supuse la solicitări ușoare Caracteristicile produsuluiRezistent la ozonDescrierea produsului Conductor de cupru conform cu HAR Izolaţia de conductor : amestec de cauciucuri, tip EI 4 Izolaţie exterioară : Amestec de cauciuc tip EM 3 Norme de referință / aprobăriAprobare conform EN 50525-2-21 Construcție Vezi mai multe
Cabluri de cauciuc pentru solicitări mecanice reduse și scule portabile pentru uz casnic
TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii
Fișă tehnică