H05RR-F 2X0,75

Cod articol:1600203
filler

Lungime/Unitate: 50m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare309,47 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cabluri de cauciuc pentru solicitări mecanice reduse și scule portabile pentru uz casnic

H05RR-F, cablu de alimentare și control certificat HAR, pentru dispozitive de uz casnic și portabile, din cauciuc, flexibilitate Clasa 5, utilizare în interior, cu întârzierea propagării focului
  • Solicitări mecanice scăzute
Informații articol
  • Articol nr.: 1600203
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 2 X 0.75
  • Diametru exterior [mm]: 5.7 - 6.7
  • Index Cupru (kg/km): 14.4
  • Greutate (kg / km): 61
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Versiune certificată și conformă , marcaj "HAR" pentru uşurarea obţinerii aprobărilor, mai ales dacă aplicația finală a cablului este în zona Europeană CENELEC
Domeniu de utilizare
  • Dispozitive electrice portabile şi alimentări electrice , conform cu EN 50565-2
  • Conform cu EN 50565-2: utilizare în încăperi uscate sau umede, în exterior pentru perioade limitate. Nerecomandat pentru utilizare industrială sau în agricultură / comerţ, excepţie fac ateliere de industrie textilă. Nu se recomandă utilizarea pentru alimentarea sculelor portabile destinate industriei.
  • Tehnologie Sunet şi Lumină
  • Pentru instrumente de atelier cu greutate scazută, supuse la solicitări ușoare
Caracteristicile produsului
  • Rezistent la ozon
Descrierea produsului
  • Conductor de cupru conform cu HAR
  • Izolaţia de conductor : amestec de cauciucuri, tip EI 4
  • Izolaţie exterioară : Amestec de cauciuc tip EM 3
Norme de referință / aprobări
  • Aprobare conform EN 50525-2-21
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent